text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRF151610000

Description:  100A,ILK,4P5W,MG,516,3PY208V,FC

CUP: 708917403449

MaxGard Interlocked Flap Cap Receptacle with Circuit Breaker, 100 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30Y 120/208V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

100 ampères

Tension nominale

208 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll