text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRF150409000

Description:  100A,ILK,REC,4P5W,MG,3PY277/480,FC

CUP: 708917301400

MaxGard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker, 100 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30Y 277/480V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

100 ampères

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll