text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRF141607000

Description:  100A,ILK,3P4W,MG,416,T70,3P208,FC

CUP: 708917251781

Flap Cap Interlocking Circuit Breaker Receptacle, Amperage 100A, Voltage 3 Phase 208V, 3 Poles 4 Wire, Breaker Trip Rating 70A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

100 ampères

Tension nominale

208 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E57324
UL E57324