text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRF140710000

Description:  100A,ILK W/CB,3P4W,MG,407,3P250V,FC

CUP: 708917399995

Maxgard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker, 100 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 250V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

100 ampères

Tension nominale

140 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll