text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRF12141000

Description:  100A,ILK,2P3W,MG,600V,FC

CUP: 708917311997

Flap Cap Interlocking Circuit Breaker Receptacle, Amperage 100A, Voltage 600V, 2 Poles 3 Wire, Breaker Trip Rating 100A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

100 ampères

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll