n° de catalogue : DBRF110410000
Description: 100A,ILK,2P3W,MG,104,277V,FC
CUP: 708917003465
Maxgard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker, 100Amp, 2 Pole 3 Wire, 277V, 60Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Nombre de fils |
3 |
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
277 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |
Standard |
UL E57324 |