n° de catalogue : DBRF110407000
Description: 100A,ILK,3P4W,MG,3P480V,FC,70A TRIP
CUP: 708917309765
MaxGard Interlocked Flap Cap Receptacle with Circuit Breaker, 100 Amp, 2 Pole 3 Wire, 277V, 60Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
480 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |