n° de catalogue : DBRE6521060K0
Description: 60A,ILK,4P5W,MG,521,0K0,3PY440,XP
CUP: 708917261995
MaxGard Interlocked Receptacle, Explosion Proof with Control Contacts, 60 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30Y 250/440V, 60Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Disjoncteur étanche antidéflagrant et joint torique scellé avec contact de contrôle en option |
Application |
Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
440 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |