text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRE6507060K0

Description:  60A,ILK,4P5W,MG,507,0K0,3PY250,XP

CUP: 708917268116

Explosion Proof Interlocking Circuit Breaker Receptacle, Amperage 60A, Voltage Phase 3 Y 125/250V, 3 Poles 4 Wire, Breaker Trip Rating 60A, with 2 Control Contacts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

60

Tension nominale

125/250V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll