n° de catalogue : DBRE6414060KS
Description: 60A,ILK,3P4W,MG,414,3P600V,XP,CC,SW
CUP: 708917312871
Explosion Proof Interlocking Circuit Breaker Receptacle, Amperage 60A, Voltage 3 Phase 600V, 3 Poles 4 Wire, Breaker Trip Rating 60A, with 2 Control Contacts and Auxiliary Switch
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
600 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |