n° de catalogue : DBRE6404060K0
Description: 60A,ILK,3P4W,MG,404,3P480,XP,CC
CUP: 708917155300
Interlocked Receptacle with Circuit Breaker NEMA 4X - 60AMP, 3P4W, 480V, Control Contacts
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
480 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |