text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRE640406000/B100

Description:  60A ILK 3P4W MG 404 3P480V XP 1IN@B

CUP: 708917310761

Fiche antidéflagrante à verrouillage avec disjoncteur Classes I et II, 60 ampères, 3 pôles, 4 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Disjoncteur étanche antidéflagrant et joint torique scellé avec contact de contrôle en option

Application

Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

60

Tension nominale

480 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll