text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRE6304060K0

Description:  60A,ILK,3P4W,MG,304,0K0,277/480V,XP

CUP: 708917307020

MaxGard Interlocked Receptacle, Explosion Proof with Control Contacts, 60 Amp, 3 Pole 4 Wire, 277/480V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Disjoncteur étanche antidéflagrant et joint torique scellé avec contact de contrôle en option

Application

Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

60

Tension nominale

480 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll