n° de catalogue : DBRE610706000/A200
Description: 60A,ILK,2P3W,MG,107,125V,XP,2IN@A
CUP: 708917305606
MaxGard Interlocked Receptacle, Explosion Proof, 60 Amp, 2 Pole 3 Wire, 125V, 60Hz, 2 inch at A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Disjoncteur étanche antidéflagrant et joint torique scellé avec contact de contrôle en option |
Application |
Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Nombre de fils |
3 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
125 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |