n° de catalogue : DBRE540715000
Description: INTLK, XP, 150A CKT
CUP: 708917138839
Gated Dead Front Explosion Proof Interlocked Receptacle and Circuit Breaker, 150Amp, 3 Wire 4 Pole, 3 Phase 250 Volts, Breaker Trip Rating 200Amp
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
150 |
Tension nominale |
250 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |