n° de catalogue : DBRE3504030K0
Description: 30A,ILK,4P5W,MG,504,3P377/480XP 2CL
CUP: 708917332503
MaxGard Interlocked Receptacle, Explosion Proof with Control Contacts, 30 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30Y 277/480V, 60Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Disjoncteur étanche antidéflagrant et joint torique scellé avec contact de contrôle en option |
Application |
Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
30 |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |