text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRE331603000

Description:  30A,ILK,3P4W,MG,316,120/208V,XP

CUP: 708917305613

Explosion Proof Interlocking Circuit Breaker Receptacle, Amperage 30A, Voltage 120/208V, 3 Poles 4 Wire, Breaker Trip Rating 30A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

30

Tension nominale

120/208 Volts

Classifications

Marque de produit

Russellstoll