text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRE320403000

Description:  30A,ILK,2P3W,MG,204,480V,XP

CUP: 708917198895

Maxgard Interlocked Receptacle, Explosion Proof, 30Amp, 2 Pole 3 Wire, 480V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

30

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll