n° de catalogue : DBRE1517100K0
Description: 100A,ILK,4P5W,MG,517,3PY120/208XPCC
CUP: 708917339205
Explosion Proof Interlocking Circuit Breaker Receptacle, Amperage 100A, Voltage 3 Phase 120/208V, 4 Poles 5 Wire, Breaker Trip Rating 100A, with 2 Control Contacts
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
120/208 Volts |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |