text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRE1504100KS

Description:  100A,ILK,4P5W,MG,3PY277/480V,XP,SC

CUP: 708917309727

MaxGard Interlocked Receptacle, Explosion Proof with Control Contacts, 100 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30Y 277/480V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Disjoncteur étanche antidéflagrant et joint torique scellé avec contact de contrôle en option

Application

Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

100 ampères

Tension nominale

480 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll