text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DBRE131610000/A200

Description:  100A,ILK,3P4W,MG,120/208V,XP,2@A

CUP: 708917305576

MaxGard Interlocked Receptacle, Explosion Proof, 100 Amp, 3 Pole 4 Wire, 120/208V, 60Hz, 2 inch at A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Disjoncteur étanche antidéflagrant et joint torique scellé avec contact de contrôle en option

Application

Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

100 ampères

Tension nominale

208 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll