n° de catalogue : DBRE131610000
Description: 100A,ILK,3P4W,MG,316,120/208V,XP
CUP: 708917305057
MaxGard Interlocked Receptacle, Explosion Proof, 100 Amp, 3 Pole 4 Wire, 120/208V, 60Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Disjoncteur étanche antidéflagrant et joint torique scellé avec contact de contrôle en option |
Application |
Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
208 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |