text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : DB 50 MM 50 MM

n° de catalogue : DB50MM50MM

Description:  ALUMINUM PARALLEL CONN 50MMSQ

CUP: 783786072521

Aluminum H-Type Compression Connector - Main 50 millimeters squared ACSR, Tap 50 millimeters squared ACSR, Die D, Length 1.8750 inches
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Made of 1350 Aluminum Alloy for high strength and high conductivity. Standard Compression tools and dies install all sizes - no special tools needed. Field-proven ribbed design enables excellent connector/conductor contact without distorting the conductor's shape. Fold-in tabs provide tab interlock as tool closes. Prefilled with oxide inhibitor held captive in the rib/connection area.

Application

For Combinations of Aluminum to Aluminum and Aluminum to Copper Conductors.

Spécifications

Connexion

Compression

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Cote de température

Jusqu'à 90 degrés Celsius

Montage

Sans montage

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

RUS accepté. ANSI C119.4 spécifications

Dimensions

Grosseur

Length 1.8750 inches

Calibre de fils

Main: 50 mm2 , Tap: 50 mm2