text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : DB 4020

n° de catalogue : DB4020

Description:  DERIVATION ALU TYPE H A COMPRESSION

CUP: 783786717163

Dérivation à compression en aluminium de type H. Longueur 2-3/16 pouces. Matrice D.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of 1350 Aluminum Alloy for High Strength and High Conductivity
  • Standard Compression Tools and Dies Install All Sizes - No Special Tools Needed
  • Field-Proven Ribbed Design Enables Excellent Connector/Conductor Contact without Distorting the Conductor's Shape
  • Fold-In Tabs Provide Positive Tab Interlock as Tool Closes
  • Prefilled with Oxide Inhibitor Held Captive in the Rib/Connection Area
  • RUS Accepted
  • Complies with ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Made of 1350 Aluminum Alloy for high strength and high conductivity. Standard Compression tools and dies install all sizes - no special tools needed. Field-proven ribbed design enables excellent connector/conductor contact without distorting the conductor's shape. Fold-in tabs provide tab interlock as tool closes. Prefilled with oxide inhibitor held captive in the rib/connection area.

Application

For Combinations of Aluminum to Aluminum and Aluminum to Copper Conductors.

Spécifications

Connexion

Compression

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Cote de température

Jusqu'à 90 degrés Celsius

Montage

Sans montage

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

RUS accepté. ANSI C119.4 spécifications

Dimensions

Grosseur

Length 2-3/16 inches

Calibre de fils

Groove A: 4/0 to 3/0 ACSR/STR AWG , Groove B: 2/0 to #2 ACSR or 3/0 to #1 STR AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici