Alternate Catalog No. : DB 100 MM 50 MM
n° de catalogue : DB100MM50MM
Description: ALUM PARALLEL CONN 100-50MMSQ
CUP: 783786072545
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Made of 1350 Aluminum Alloy for high strength and high conductivity. Standard Compression tools and dies install all sizes - no special tools needed. Field-proven ribbed design enables excellent connector/conductor contact without distorting the conductor's shape. Fold-in tabs provide tab interlock as tool closes. Prefilled with oxide inhibitor held captive in the rib/connection area. |
Application |
For Combinations of Aluminum to Aluminum and Aluminum to Copper Conductors. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Cote de température |
Jusqu'à 90 degrés Celsius |
Montage |
Sans montage |
Conditions environnementales |
Toutes les saisons |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
RUS accepté. ANSI C119.4 spécifications |
Dimensions
Grosseur |
Length 1.8750 inches |
Calibre de fils |
Main: 100 mm2 , Tap: 50 mm2 |