text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DAT-3-CG

Description:  SHRNK-WRP 1 INCH T BODY COVER GSKT

CUP: 42269810785

Corps de branchement en fonte d"aluminium 1 pouce, style T, couvercle et garniture d"étanchéité pour conduits rigides et intermédiaires.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Combination packaging of conduit body, cover and gasket reduces handling and inventory costs
  • Expanded line covers hub sizes from 1/2 inch to 4 inch
  • See-through wrapper provides instant identification and protects product on the job site.
  • Red Dot quality in durable, die-cast aluminum construction made to endure the elements.
  • Spacious, accessible wiring chamber provides a convenient location to pull conductors and make splices.
  • For use with rigid/IMC conduit
  • Threaded conduit bodies maintain a weather resistant conduit system when used with covers and gaskets.

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Combination Packaging of Conduit Body, Cover and Gasket Reduces Handling and Inventory Costs

Application

For Use with Rigid/IMC Conduit

Spécifications

Matériau

Fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Steel City

Sous-marque de produit

Iberville

Standard

UL E28688

Dimensions

Grosseur de manchon

1 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant