n° de catalogue : DALB-3-CG
Description: SHRNK-WRP 1inchLB BODY CVR GSKT
CUP: 42269810723
Corps de conduit en aluminium, ouverture au dos, couvercle et joint d"étanchéité. Filetage 1 pouce. Pour conduits rigides et intermédiaires.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Combination packaging of conduit body, cover and gasket reduces handling and inventory costs
- Expanded line covers hub sizes from 1/2 inch to 4 inch
- See-through wrapper provides instant identification and protects product on the job site.
- Red Dot quality in durable, die-cast aluminum construction made to endure the elements.
- Spacious, accessible wiring chamber provides a convenient location to pull conductors and make splices.
- For use with rigid/IMC conduit
- Threaded conduit bodies maintain a weather resistant conduit system when used with covers and gaskets.
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Combination Packaging of Conduit Body, Cover and Gasket Reduces Handling and Inventory Costs |
Application |
For Use with Rigid/IMC Conduit |
Spécifications
Matériau |
Fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Sous-marque de produit |
Iberville |
Standard |
UL E28688 |
Dimensions
Grosseur de manchon |
1 pouce |