text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : D65U

Description:  CONN SEPARA CU STYLE D65(AWG14-6)

CUP: 786210076959

Connecteur à séparation type bipolaire, en ligne. Calibres de conducteur 14 à 6 AWG. Matériau du conducteur en cuivre. Dimension longueur est de 3.54 po pour côté charge et de 4.21 po côté ligne.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour éclairage extérieur

Caractéristiques spéciales

resistant a l'eau et facile à installer

Application

600 volts 30 amp max . pour application robuste

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

AWG Conducteur #14-#6

Documents/outils d'aide

Feuille d'instruction

Cliquez ici

Dessin de vente

Cliquez ici