n° de catalogue : D36
Description: COSSE ANNEAU NON ISOL. CAL. 8
CUP: 786210811499
Grosse cosse à anneau non isolée, joint brasé. Calibre de fils 8. Trou de boulon #10. Longueur 1,09 pouce. Emballage de 200.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- These non-insulated ring terminals are made of electrolytic copper for high conductivity.
- They can be installed with crimping tools having a single indentor or double indentor (recommended for solid wire).
- Serrated barrel increases grip on wire.
- Application Tools: WT115A, TBM6, TBM6S, WT3185
- Alternate Package Qty: D8-10
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fabrication de cuivre électrolytique à conductibilité élevée, électroétamé, avec isolant codé couleur |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
8 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |