text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ESD324TPPJ2222CS1133

n° de catalogue : D324TPPJ2222CS1133

Description:  PAD GEAR 25KV 4WAY SSTEEL 2 1PHTAPS

CUP: 783786435708

Multi-Way Double-Sided Padmount, Three-Phase, 27kV, Four-Way, with (1) Three-Phase MVS Switches (2) Three-Phase MVI Fault Interrupter (1) Single-Phase Fault Interrupter, 200 Amp, Stainless Steel with Customer Specific Modifications CS1133 - 4-Way, Double Door Enclosure, Stainless Steel. (J) to have Two Single Phase Interrupters (on Phase A). Jumper Cables used instead of Multi-Way Buss System.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Système de commutation

Caractéristiques spéciales

4-Way

Application

Double Side Padmount

Spécifications

Tension nominale

27 kV

Ampères

200 ampères

Phase

3-Phase

Classifications

Marque de produit

Elastimold