Alternate Catalog No. : D 255
n° de catalogue : D255
Description: ANCRAGE BETON
CUP: 785991768879
Ancrage pour béton en acier. Longueur totale de 3-3/4 pouces, largeur de 3-11/32 pouces, profondeur de 1-5/8 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
An insert with a knockout saves covering the slot or covering the opening. |
Application |
Accommodates hanger rod sizes from 1/4 in. through 7/8 in. by means of a B-914 insert nut. |
Spécifications
Fini |
Galv-Krom/Standard |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Kindorf |