text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : D242410

Description:  D242410 T1 BT CVR VISSE

CUP: 621691129001

Ce boîtier de type 1 à montage en surface ou encastré, est généralement utilisé comme boîte de jonction, de tirage, de commutation ou à usage général pour les installations intérieures. Sans disques défonçables.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîtier/enceinte électrique pour usage général

Application

Type 1, boîtier encastré ou installé en surface généralement utilisé comme boîtier de jonction, de tirage, de relais ou comme boîtier à usage général. Le couvercle vissé peut être remplacé par un couvercle sur penture (couvercle fourni avec la série EUKO)

Spécifications

Matériau

Acier

Cote NEMA

NEMA 1

Type de couvercle

À visser

Surface Finishing

Peinture texturé

Classifications

Marque de produit

Produits BEL

Dimensions

Hauteur

24

Largeur

24

Profondeur

10

Durabilité

Environmental product declaration

EPD STEEL CITY BRITISH STANDARDS (BS) BOXES EUC-AMA

EPD STEEL CITY UL WELDED BOXES EUC-AMA

EPD STEEL CITY BOXES AND DRAW-LINES US

End-of-life Instruction NuTek boxes

EPD STEEL CITY COVER US

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici