n° de catalogue : D236
Description: COSSE ANNEAU NON ISOL. CAL. 9-8-7
CUP: 786210811659
Cosse à drapeau non isolée. Calibre de fils 8. Trou de boulon #10. Longueur 0,83 pouce. Emballage de 200.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Flag terminals allow a 90 degree connection to the terminal block without bending the wire.
- Application Tools: WT129, 13642M
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Permet une connexion de 90 degrés au bornier sans plier le fil |
Spécifications
|
Matériau |
Cuivre |
|
Couleur |
Métallique |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
|
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
|
Calibre de fils |
8 AWG |
Conformité et certifications
| RoHS | RoHS3 Compliant |
| REACH | REACH 240 Compliant |
| TSCA | TSCA Section 6(h) Compliant |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 4503 | 622302 | N/A | N/A | N/A |
| CSA | 7222 | 622302 | N/A | N/A | N/A |
| UL | E9809 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |