text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : D1844

Description:  M D1844

CUP: 708917440413

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Ce boîtier de type 1 à montage en surface ou encastré, est généralement utilisé comme boîte de jonction, de tirage, de commutation ou à usage général pour les installations intérieures. Sans disques défonçables.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîtier/enceinte électrique pour usage général

Spécifications

Matériau

Acier

Cote NEMA

NEMA 1

Type de couvercle

À visser

Surface Finishing

Peinture texturé

Classifications

Marque de produit

Produits BEL

Dimensions

Hauteur

18

Largeur

4

Profondeur

4

Durabilité

Environmental product declaration

EPD STEEL CITY BRITISH STANDARDS (BS) BOXES EUC-AMA

EPD STEEL CITY UL WELDED BOXES EUC-AMA

EPD STEEL CITY BOXES AND DRAW-LINES US

End-of-life Instruction NuTek boxes

EPD STEEL CITY COVER US

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici