n° de catalogue : D16419
Description: INTERLOCK RCPT 60A 600VA
CUP: 708917139218
Interlocked Receptacle, 60Amp, 3 Wire 4 Pole, 600 Volts
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
600 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |