n° de catalogue : D120220PGC
Description: PROFILE DOS-DOS 12GA 1X15/8 20PI PG
CUP: 786210562537
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Profilé combiné dos-à-dos en acier prégalvanisé, de calibre 12, 1-5/8 pouce x 1 pouce, longueur de 20 pieds
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Support and framing applications |
Spécifications
Calibre |
calibre 12 |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
20 pieds |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
1 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |