n° de catalogue : D1200SW16INHDGC
Description: PROFILE D CAL12 FENT LARG 16POGAC
CUP: 616013126615
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Profilé en acier galvanisé par trempage à chaud, à fentes larges, de calibre 12, 1-5/8 pouce x 1 pouce, longueur de 1 pied 4 pouces, avec fentes de 9/16 pouce x 3 pouces et espacement entraxe de 4 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Support and framing applications |
Spécifications
Calibre |
calibre 12 |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
4 pouces |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
1 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |