text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : D1200HS20T316L

Description:  PROF 1 X 1 5/8 DEMI FENTES INOX 316

CUP: 616013136744

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Channel, 12 Gauge, 1 Inch x 1-5/8 Inch, Length 20 Feet, Half Slotted Type 316 Stainless Steel with 9/16 Inch x 1-1/8 Inch Slots on 2 Inch Centers
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Load ratings as shown have a safety factor of 3 in 3000 lb. hard rock concrete

Application

For casting into concrete walls, floors or ceilings to provide for attachment anywhere along the continuous slot.

Spécifications

Calibre

calibre 12

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

20 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1 pouce