n° de catalogue : D1200HS10T316L
Description: PROF 1 X 1 5/8 DEMI FENTES INOX 316
CUP: 616013134023
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Profilé en acier inoxydable à bas carbone type 316, à demi fentes, de calibre 12, de 1 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 10 pieds, avec fentes de 9/16 pouce sur 1-1/8 pouce et espacement entraxe de 2 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Profilés en acier inoxydable |
|
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
|
Application |
Used to mount, brace, support or connect structural loads in building construction such as pipe or electrical or data wire |
Spécifications
|
Calibre |
calibre 12 |
Classifications
|
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
|
Longueur |
10 pieds |
|
Largeur |
1-5/8 pouces |
|
Profondeur |
1 pouce |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |