text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : D1200HS10PGC

Description:  PROFILE DEMI FENTES

CUP: 786210585888

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Profilé en acier prégalvanisé, à demi fentes, de calibre 12, 1 pouce x 1-5/8 pouce, longueur de 10 pieds, avec fentes de 9/16 pouce x 1-1/8 pouce et espacement entraxe de 2 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Load ratings as shown have a safety factor of 3 in 3000 lb. hard rock concrete

Application

For casting into concrete walls, floors or ceilings to provide for attachment anywhere along the continuous slot.

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici