text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : D120010SS6

Description:  PROFILE

CUP: 616013106303

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Profilé en acier inoxydable type 316 de calibre 12, 1 pouce x 1-5/8 pouce, longueur de 10 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier inoxydable

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Used to mount, brace, support or connect structural loads in building construction such as pipe or electrical or data wire

Spécifications

Calibre

calibre 12

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1 pouce

Durabilité

Environmental product declaration

9AKK108471A9753

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici