n° de catalogue : D120010GYC
Description: PROFILE STANDARD
CUP: 616013112311
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Channel, 12 Gauge, 1-5/8 Inch x 1 Inch, Length 10 Feet, Gray Urethane Powder Coated Steel
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Support and framing applications |
Spécifications
Calibre |
calibre 12 |
Fini |
Gray Urethane Powder |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
10 pieds |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
1 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |