text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : D120010BC

Description:  PROFILE STANDARD

CUP: 786210561134

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Profilé en acier nu de calibre 12, 1 pouce x 1-5/8 pouce, longueur de 10 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Les charges nominales indiquées ont un facteur de sécurité de 3 dans du béton de roche dure de 3000 lb.

Application

A couler dans les murs, les sols ou les plafonds en béton pour permettre une fixation n'importe où le long de la fente continue.

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici