text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : D120010ALC

Description:  PROFILE STANDARD ALUMINIUM

CUP: 786210086125

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Profilé en aluminium de calibre 12, 1 pouce x 1-5/8 pouce, longueur de 10 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Profilés en aluminium

Application

For casting into concrete walls, floors or ceilings to provide for attachment anywhere along the continuous slot.

Spécifications

Calibre

calibre 12

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Largeur

1,5 pouces

Profondeur

1-5/8 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici