n° de catalogue : D10161
Description: COSSE ANNEAU NON ISOL. CAL. 9-8-7
CUP: 786210829548
Grosse cosse à anneau non isolée tubulaire. Calibre de fils 8/8AN. Trou de boulon #8.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- These non-insulated ring terminals are made of electrolytic copper for high conductivity.
- They can be installed with crimping tools having a single indentor or double indentor (recommended for solid wire).
- Application Tools: WT115A, TBM6, TBM6S, WT3185
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Fabrication de cuivre électrolytique à conductibilité élevée, électroétamé, avec isolant codé couleur |
Spécifications
|
Tension nominale |
600 V |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Couleur |
Métallique |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
|
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
|
Calibre de fils |
8 AWG |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |