text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CYLT-36B.36.5

Description:  CONDUIT CSA/UL FINE PA6 NW36 36.5 B

CUP: 786209914231

Conduit très flexible en polyamide 6 noir, paroi moyenne. Pour conduits largeur nominale 36, métrique 40. Longueur 36,5 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

Very High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur nominale

NW36

Diamètre extérieur

1.67 in

Diamètre intérieur

1.44 in

Longueur

36.5 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant