text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CYLT-23B.50

Description:  COND FLEXIBLE-CSA-UL REC-NW23-NOIR

CUP: 786209954862

Conduit très flexible en polyamide 6 noir, paroi moyenne. Pour conduits largeur nominale 23, métrique 25. Longueur 50 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very good flexibility
  • Good impact strength, also at low temperatures and dry conditions
  • Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
  • Installation Industries

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

Very High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur nominale

NW23

Diamètre extérieur

1.12 in

Diamètre intérieur

0.89 in

Longueur

50 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici