n° de catalogue : CYLG-29B.150
Description: COND FLEXIBLE-CSA-UL REC-NW29-NOIR
CUP: 786210185507
Conduit très flexible en polyamide 6 noir, paroi moyenne. Pour conduits largeur nominale 29, métrique 32. Longueur 150 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very good flexibility
- Good impact strength, also at low temperatures and dry conditions
- Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
- Installation Industries
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Machine |
Spécifications
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW29 |
Diamètre extérieur |
1.36 in |
Longueur |
150 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |