n° de catalogue : CYLG-125S.06
Description: JUMBOFLEX-UL REC-NW125-GRIS
CUP: 786209954589
Conduit très flexible en polyamide 6 gris, paroi moyenne. Pour conduits largeur nominale 125, métrique 146. Longueur 6 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very good flexibility
- Good impact strength, also at low temperatures and dry conditions
- Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
- Installation Industries
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Machine |
Spécifications
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW12 |
Diamètre extérieur |
5.77 in |
Diamètre intérieur |
4.98 in |
Longueur |
6 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |