text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CYFT-12B.100

Description:  COND FLEXIBLE-NW12-NF R 13-903-NOIR

CUP: 786209954558

Conduit flexible en polyamide 6 noir, service moyen/sévère. Pour conduits largeur nominale 12, métrique 16.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Good flexibility
  • Good impact strength, also at low temperatures and dry conditions
  • Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
  • Automobile and truck industries

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Vehicle Building

Spécifications

Flexibilité

Medium

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW12

Longueur

100 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici